Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

S070, Компактный 3-линейный пневмораспределитель с прямым электроуправлением

  • 3-х линейный распределитель с прямым электромагнитным управлением.
  • Ширина клапана: 7 мм
  • Вес: 5 г (одиночный модуль)
  • Шум: не более 38 дБ(А)
  • Потребляемая мощность: 0.35 Вт (базовое исп.), 0.1 Вт (с энергосберегающей схемой)