Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

S070, 3-х линейный распределитель с прямым электромагнитным управлением для блочного монтажа

  • 3-х линейный распределитель с прямым электромагнитным управлением.
  • Ширина клапана: 7 мм
  • Вес: 5 г (одиночный модуль)
  • Шум: не более 38 дБ(А)
  • Потребляемая мощность: 0.35 Вт (базовое исп.), 0.1 Вт (с энергосберегающей схемой)


  • Плита не может быть заказана отдельно. Для получения подробной информации см. каталог или обратитесь в SMC с помощью кнопки "Отправить запрос" справа.

Сконфигурируйте продукт

 
Тип корпуса
Напряжение питания катушки
Расход
Электрический ввод
Присоединительный размер