Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры
Для данной конфигурации ничего не найдено
Для данной конфигурации результаты не найдены
<ul><li>Мощность охлаждения: 3800 Вт, 1000 Вт (-10 ºC)</li><li>Точность поддержания температуры ±0.1 °C</li><li>Степень влагозащиты: IPX4</li><li>Диапазон настройки температуры: -10 ~ 40 °C, макс. температура окружающей среды: 40 °C.</li></ul>
Оптимальное исполнение для ваших условий
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
HRS040-A-20-T1-
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации