Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, Стандартный - HRS

Улучшенная производительность и надежность вашего оборудования

  • Максимальная эффективность вашего производства – отличная точность поддержания температуры, до ±0.1 °C
  • Умное решение обеспечивает проактивное управление – дистанционное управление поможет справиться с любым отказом или неполадкой
  • Подходит для широкого спектра применений – мощность охлаждения от 1.1 кВт до 38 кВт
  • Расширенные функции управления и упрощенное обслуживание.

И многое другое

  • Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным или воздушным охлаждением
  • Мощность охлаждения: от 1.1 до 38 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C ~ ± 1 °C
  • Диапазон настройки температуры: -10 ~ 45 °C
  • С функцией нагрева теплоносителя и самодиагностики
  • Последовательная передача данных
  • Компактный и легкий

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры