Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват реечного типа с углом раскрытия 180° - MHW2

  • Максимальный удерживающий момент 8.27 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия пальцев от -6° до 180°
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.2 mm
  • Максимальная рабочая частота: 60 c.p.m.