Каталог продукции
При работе с такими деликатными объектами как кремниевые пластины, магнитные диски или жидкокристаллические структуры безударное перемещение должно быть сбалансировано с высокой скоростью, т.е. производительностью. REA позволяет производить перемещение со скоростью до 300 мм/сек, но при этом фактически исключает ударное воздействие. Интегрированные демпфирующие втулки обеспечивают плавное ускорение и замедление, а также упрощают конструкцию цилиндра. Являющийся магнитным, цилиндр REA обеспечивает плавный разгон и торможение независимо от нагрузки, скорости и перепадов даления. REA имеют 5 типоразмеров с поршнями от 25 мм до 63 мм и ходом до 1000 мм