Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Распределители (все типы)

Распределители (все типы)
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочего давления: (внутренний пилот) 0.1 - 0.7 МПа
    (внешний пилот) от -100 кПа до 0.7 МПа
    (внешний пилот, диапазон давления) 0.25 - 0.7 МПа
  • Напряжение а катушке: 12, 24VDC;
    время отклика (0.5 МПа)без светоиндикации и
    искрогашения: не более 16 мс
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено