Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

R(D)Q, Компактный цилиндр с пневмодемпфером

  • Уникальная кострукция воздушного демпфирования без демпфирующего кольца.
  • Диаметр поршня от 20 до 100 мм.
  • Эффективность торможения увеличена в три раза.
  • Сниженный шум (удар в конце хода уменьшен) и высокая надежность.
  • Взаимозаменяемость.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

RDQA32-50
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
 
Опция корпуса
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество

Магнит
D (Встроенный магнит)
Монтаж
A (Резьбы с обеих сторон)
Диаметр поршня
32 мм
Присоединительная резьба
Rc
Ход
50
Опция корпуса
Наконечник штока с внутр. резьбой (Стандартный)
Датчик положения
Без датчика
Шнур или разъем с кабелем
0.5 м (Нет в случае отсутствия датчика)
Количество
2 шт. (Нет в случае отсутствия датчика)
Макс. рабочее давление
1.0 MPa
Мин. рабочее давление
0.05 MPa
Proof pressure
1.5 MPa
Maximum piston speed
500 mm/s
Демпфирование
Pneumatic (non-lube) type
Female thread of rod end
Female threads
Minimum piston speed
50 mm/s
Fluid
Air
Ambient and fluid temperature
–10ºC to 70°C (with no freezing)
Stroke length tolerance
+1.0 0
F449 - Rod_end_thread_tolerance
JIS class 2
F450 - Mounting
Through hole
Вес
0.389 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version