Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Датчик конденсации – PSH

Контроль влажности для предотвращения конденсации

  • Защитите ваше оборудование от влаги, повышая общую эффективность – мониторинг относительной влажности и температуры
  • Оптимизация занимаемого пространства – датчик и дисплей в одном модуле
  • Оцените преимущества IO-Link – ваш единый поставщик для всех потребностей в области автоматизации
  • Удобный мониторинг вашей системы – дисплей с 2 экранами для отображения различных показателей.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, некоррозионные газы
  • Диапазон настройки относительной влажности: 0 ~ 100%
  • Точность отображения относительной влажности: ±5% отн.вл. ±1 разряд
  • Диапазон настройки температуры: -5 ~ 55 °C
  • Точность отображения температуры: ±3°C ±1 разряд
  • Трехцветный дисплей с 2 экранами
  • Присоединительный размер: R1/8
  • Степень защиты: IP65.

Сконфигурируйте продукт

 
Тип выхода
Единицы измерения
Присоединение
Опция 1
Опция 2
Опция 3