Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PSE540, Компактный пневматический датчик давления

  • Компактный пневматический датчик давления
  • Испытательное давление: 500 кПа
  • Точность (темп. окр. среды 25°C): ¹не более 2% от всей шкалы
  • Повторяемость: ¹не более 0.2% от всей шкалы
  • Степень защиты: IP40

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон датчика
Точность
Присоединительный размер
Опция