Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер для датчиков давления – PSE

Дистанционный мониторинг давления

  • Централизованное получение данных – возможность мониторинга до 4 датчиков
  • Оцените преимущества IO-Link c SMC – ваш единый поставщик для всех потребностей в области автоматизации
  • Совместим с любым датчиком – имеющим потребление тока не более 50 мА и выходной сигнал 1~5 VDC.

И многое другое

  • Мониторинг до 4 каналов
  • Воспроизводимость: ±0.1 % (от полной шкалы)
  • Степень защиты: до IP65
  • Простая трехшаговая настройка.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Вход/Выход
Единицы измерения
Монтаж
Разъем датчика
Электропитание