Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Специальное соединение, Химически стойкое, Прямое соединение, быстроразъемное - LQ2U

  • Химически стойкие фторполимерные фитинги
  • Быстроразъемное соединение
  • Максимальное рабочее давление (при 20°): 0.7 МПа
  • Рабочая температура: от 0 до 150°C
  • Разнообразие типоразмеров

Сконфигурируйте продукт

LQ2U
Модель
Другой диаметр со стороны B