Модель
Выберите опцию
LQ1R11 (Резьба 1/8", трубка 4x3 мм)
LQ1R12 (Резьба 1/8", трубка 3x2 мм)
LQ1R1A (Резьба 1/8", трубка 1/8"x0.086")
LQ1R21 (Резьба 1/8", трубка 6x4 мм)
LQ1R22 (Резьба 1/8", трубка 4x3 мм)
LQ1R23 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1R24 (Резьба 1/4", трубка 4x3 мм)
LQ1R2A (Резьба 1/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1R2B (Резьба 1/8", трубка 3/16"x0.127")
LQ1R2C (Резьба 1/8", трубка 3x2 или 1/8"x0.0.086")
LQ1R2D (Резьба 1/4", трубка 1/4"x5/32)
LQ1R2E (Резьба 1/4", трубка 3/16"x0.127")
LQ1R2F (Резьба 1/4", трубка 3x2 или 1/8"x0.086")
LQ1R31 (Резьба 1/4", трубка 10x8 мм)
LQ1R310 (Резьба 1/8", трубка 8x6 мм)
LQ1R32 (Резьба 1/4", трубка 8x6 мм)
LQ1R33 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1R34 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1R35 (Резьба 3/8", трубка 8x6 мм)
LQ1R36 (Резьба 3/8", трубка 6x4 мм)
LQ1R39 (Резьба 1/8", трубка 10x8 мм)
LQ1R3A (Резьба 1/4", трубка 3/8"x1/4")
LQ1R3B (Резьба 1/4", трубка 1/4"x5/32")
LQ1R3C (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1R3D (Резьба 3/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1R3А (Резьба 1/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1R41 (Резьба 3/8", трубка 12x10 мм)
LQ1R42 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1R43 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1R44 (Резьба 1/2", трубка 10x8 мм)
LQ1R49 (Резьба 1/4", трубка 12x10 мм)
LQ1R4A (Резьба 3/8", трубка 1/2"x3/8")
LQ1R4B (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1R4C (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1R4D (Резьба 1/2", трубка 3/8"x1/4")
LQ1R4G (Резьба 1/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1R51 (Резьба 1/2", трубка 19x16 мм)
LQ1R52 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1R53 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1R54 (Резьба 3/4", трубка 12x10 мм)
LQ1R58 (Резьба 1/4", трубка 19x16 мм)
LQ1R59 (Резьба 3/8", трубка 19x16 мм)
LQ1R5A (Резьба 1/2", трубка 3/4"x5/8")
LQ1R5B (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1R5C (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1R5D (Резьба 3/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1R5G (Резьба 1/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1R5H (Резьба 3/8", трубка 3/4"x5/8")
LQ1R61 (Резьба 3/4", трубка 25x22 мм)
LQ1R62 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1R63 (Резьба 1", трубка 25x22 мм)
LQ1R64 (Резьба 1", трубка 19x16 мм)
LQ1R66 (Резьба 1/2", трубка 24x23 мм)
LQ1R6A (Резьба 3/4", трубка 1"x7/8")
LQ1R6B (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1R6C (Резьба 1", трубка 1"x7/8")
LQ1R6D (Резьба 1", трубка 3/4"x5/8")
Выберите опцию