Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Специальное соединение, Химически стойкое, Резьбовое, Проходной тройник - LQ1R

  • Химически стойкие фторполимерные фитинги
  • Резьбовое присоединение
  • Максимальное рабочее давление (при 20°): 0.7 МПа
  • Рабочая температура: от 0 до 150°C
  • Разнообразие типоразмеров