Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Присоска чашеобразной формы, нескользящая, с буфером – ZP3M-#JB#

  • Диаметр присоски: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Специальные ребра предотвращают скольжение
  • Материал: FS61 (фтористый каучук)
  • Твердость присоски (Шор A: ±5°): 60º
  • Диапазон рабочей температуры поверхности детали: от 0 до 200 ºC
  • Диапазон рабочей температуры для переходника: от 0 to 150 ºC
  • Размер ячейки сетчатого фильтра: 250 мкм
  • Опции: вертикальный подвод вакуума - переходник с наружной резьбой, с внутренней резьбой, квадратный переходник.
  • Ход буфера: 10, 30, 50 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Подвод вакуума
Диаметр присоски
Материал
Ход буфера
Сетчатый фильтр