Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Принадлежности

Принадлежности
  • Быстроразъемное соединение из полипропилена общего назначения
  • Для трубок с наружным диаметром от Ø 2 до Ø 16
  • Тип резьбы: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI, размеры от M3 до 1/2
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 1 МПа
  • Температура рабочей среды: -5 ~ 60 °C (вода: 0 ~ 40 °C)
  • С уплотнением.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено