Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Полиуретановая трубка для пищевой промышленности - TU-X214

Полиуретановая трубка для пищевой промышленности - TU-X214

  • Подходит для применения в пищевой индустрии – соответствует стандартам FDA и No 10/2011 (EU)
  • Простая идентификация пневматических линий – 8 цветов на выбор
  • Адаптируемость под требуемую форму – гибкая и устойчивая к изломам
  • Выберите размер, оптимальный для ваших условий – Ø 4 ~ Ø 12 мм.

И многое другое

  • Длина в рулоне: 20 м
  • Рабочая температура: -20 ~ 60 °C.