Каталог продукции
Серии распределителей SY обеспечивают наиболее экономичные решения, удовлетворяющие вашим требованиям. Распределители серии обладают высокой пропускной способностью и имеют компактную конструкцию при низком энергопотреблении. Распределители SY пригодны как для самостоятельного, так и для блочного и модульного монтажа.
Removed due to no functionality enabled detected
Пневмораспределители SYJ - инновационное сочетание малогабаритности и качества, обеспечивающее реальные конструктивные преимущества. Исполнения для самостоятельного монтажа или монтажа на плите увеличивают гибкость серии и минимизируют требования к рабочему пространству. В распределителях SYJ использовано электропневматическое управлениие с низким энергопотреблением (0.5 Вт в стандартном исполнении), что существенно снижает тепловыделение. Такие высококачественные характеристики снижают эксплуатационные расходы и допускают прямое управление от релейных команд контроллера. Все электрические соединения для распределителей SYJ доступны в искрогасящем, а также в помехоподавляющем исполнении. Распределители SYJ, смонтированные на плите или индивидуально, обеспечивают многообразие решений для ваших инженерных задач.
Серия пневмораспределителей VQZ блочного монтажа удачно сочетает долговечность и безотказность для большинства традиционных типов установки.Серия пневмораспределителей VQZ индивидуального монтажа объединяет универсальность с безотказностью и долговечностью при встраивании в линию.
Серия SJ3A6 -- распределитель с вакуумным выпуском, оснащен ограничителем регулировки расхода выпускаемого воздуха. Эта серия, экономящая пространство, имеет ширину 10 мм, кассетного типа и используетразъем типа «edge». Пневмораспределители серии SJ3A6 совместимы с промышленными протоколами последовательной передачи CC-Link и DeviceNet.
Высокая пропускная способность: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Низкое энергопотребление: 1.8 Вт (DC). Можно использовать либо как распределитель, либо как клапан.Смена нормально-закрытого типа на нормально-открытый. Применим для вакуума до -101.2 кПа.
Серия VZ включает в себя 3-линейные пневмораспределители с эластичным уплотнением. Пневмораспределители индивидуального и блочного монтажа имеют стандартный плоский кабель. Плиты с плагин разъемами или без них могут монтироваться на DIN-рейке. Доступны разнообразные опции. Хотя серия VZ остается доступной, прямая замена каждой серии новыми моделями может быть осуществлена. См. дополнительнительную информацию для конкретных замен.
Серия 3-линейных распределителей тарельчатого типа с электропневматическим управлением может быть использована, как в качестве пневмораспределителей, так и магистральных клапанов. Легкое переключение с Н.З. на Н.О., а также с внутреннего пилотного управления на внешнее и обратно. VG342 может использоваться в вакуумных системах. Смазка не требуется.
Мощные клапаны серии VEX включают в себя регулятор давления (VEX1*0), прецизионный регулятор (VEX1*3), 3-х позиционный клапан (VEX3) и экономичный клапан (VEX5). 3-х линейный с высокой пропускной способностью тарельчатый регулятор имеет порт сброса одинакового размера с входным портом. 3-х линейный с 3-х позиционным сдвоенным электромагнитом, предотвращающим всасывание, разрушение при работе с вакуумом и задержку (закрытие), является идеальным для систем с большим числом используемых клапанов.
Removed due to no functionality enabled detected
Устройство плавной подачи воздуха в пневмосистему серии AV может также использоваться, как аварийный клапан отключения подачи воздуха с немедленной деаэрацией пневмосистемы.