Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Накладной датчик расхода для жидкости – PFUW

Измерение без врезки в трубопровод

  • Эффективное применение одного датчика для разных сред ‒ подходит для таких сред как масло, антифриз, химикаты, вода, напитки и пр
  • Исключите контакт с рабочей средой и избавьтесь от проблем ‒ нет потерь давления. Нет засоров. Нет попадания инородных частиц в трубопровод. Нет работ по подсоединению к трубопроводу. Нет утечек. Нет гидроудара
  • Ускорьте процесс установки и модернизации ‒ простой и быстрый монтаж с помощью 2 хомутов и 2 винтов
  • Удобная визуализация ‒ цветной ЖК дисплей с точечной матрицей, возможность поворота на 90º.

И многое другое

  • Метод измерения: ультразвуковой
  • Номинальный диапазон расхода: 0 ~ 100 л/мин
  • Выход: IO-Link, NPN/PNP или аналоговый (напряжение/ток)
  • Воспроизводимость: ±2.0 % от полной шкалы
  • Потребляемый ток: не более 85 мА
  • IP65/IP67.

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон расхода
Характеристика выхода
Опция
Единицы измерения
Поверочный сертификат