Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PFMV5, Датчик расхода

  • Время реакции: менее 5 мс
  • Испытательное давление: 500 кПа
  • Низкий диапазон расхода
  • Выход: аналоговый от 1 до 5 В (нелинейный)
  • Присоединение: внутренняя резьба M5
  • Вес 10g (без присоединительного провода)

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон измерения расхода
Рукодство по эксплуатации
Mounting