Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

4-канальный выносной дисплей с тремя экранами – PFG200

Объединенный мониторинг вашего оборудования

  • Отслеживание датчика любого типа – можно подключить не только датчики расхода, но и давления, температуры, электростатики
  • Централизованный сбор данных – многоканальный дисплей с возможностью подключения до 4 датчиков
  • Будьте в курсе общего потребляемого расхода – визуализация накопленного расхода для 4 различных линий
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC – единый поставщик для всех ваших потребностей в области автоматизации.

И многое другое

  • 2-уровневый дисплей с трехцветной индикацией и тремя экранами
  • Воспроизводимость: ±0.1 % (от полной шкалы)
  • Выходы: IO-Link и NPN/PNP
  • Потребляемый ток: не более 55 мА
  • Функция хаба IO-Link
  • Степень защиты: IP65 (лицевая панель), IP40 (остальные части).

Сконфигурируйте продукт

 
Входы/Выходы
Единицы измерения
Для панельного монтажа
Разъем датчика
Электропитание, выходной кабель