Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Датчик расхода воздуха для пневматических магистралей - PF3A*H

Повышение эффективности

  • Один продукт для обнаружения утечек и мониторинга потребления воздуха – диапазон измерений 100:1 с незначительной потерей давления
  • Больше информации с одного взгляда - двухстрочный дисплей с отображением до 4 величин одновременно, включая расход, давление и температуру
  • Автоматизируйте ваш процесс мониторинга – онлайн параметризация и получение численных данных с помощью IO-Link. Можно выбрать параллельный аналоговый выход
  • Комплексное решение - возможность присоединения (со встроенными датчиками давления и температуры) к блоку подготовки воздуха.

И многое другое

  • Применим для сред: воздух, азот
  • Трехцветный дисплей с 2 или 4 экранами
  • Тип выхода: IO-Link, NPN/PNP, аналоговый/внешний вход
  • Номинальный диапазон расхода: от 10 до 12000 л/мин
  • Степень защиты IP65.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 8 из 8 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

PF3A7H--
Номинальный диапазон расхода
Тип резьбы
Присоединительный размер
Тип выхода
Кабель
Единицы измерения
Поверочный сертификат