Датчик расхода воздуха для пневматических магистралей - PF3A*H
Повышение эффективности
Один продукт для обнаружения утечек и мониторинга потребления воздуха – диапазон измерений 100:1 с незначительной потерей давления
Больше информации с одного взгляда - двухстрочный дисплей с отображением до 4 величин одновременно, включая расход, давление и температуру
Автоматизируйте ваш процесс мониторинга – онлайн параметризация и получение численных данных с помощью IO-Link. Можно выбрать параллельный аналоговый выход
Комплексное решение - возможность присоединения (со встроенными датчиками давления и температуры) к блоку подготовки воздуха.
И многое другое
Применим для сред: воздух, азот
Трехцветный дисплей с 2 или 4 экранами
Тип выхода: IO-Link, NPN/PNP, аналоговый/внешний вход
Номинальный диапазон расхода: от 10 до 12000 л/мин
Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации
Список может быть изменен без предварительного уведомления
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
PF3A703H-F10-DS
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации