Комбинация размеров
Выберите опцию
21-TT1-R39 (A: 6 мм x 4 мм, B: трубка 10 м x 8 мм, C: 6 мм x 4 мм, тип 1)
21-TT2-R41 (A: трубка 10 мм x 8 мм, B: 6 мм x 4 мм, C: 6 мм x 4 мм, тип 2)
32-TT1-R37 (A: 8 мм x 6 мм, B: трубка 10 мм x 8 мм, C: 8 мм x 6 мм, тип 1)
32-TT2-R40 (A: трубка 10 мм x 8 мм, B: 8 мм x 6 мм, C: 8 мм x 6 мм, тип 2)
41-TT1-R1 (A: 12 мм x 10 мм, B: трубка 10 мм x 8 мм, C: 12 мм x 10 мм, тип 1)
41-TT1-R37 (A: 12 мм x 10 мм, B: трубка 19 мм x 16 мм, C: 12 мм x 10 мм, тип 1)
51-TT1-R1 (A: 19 мм x 16 мм, B: трубка 12 мм x 10 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT1-R2 (A: 19 мм x 16 мм, B: трубка 10 мм x 8 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT1-R5 (A: 12 мм x 10 мм, B: трубка 19 мм x 16 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT1-R13 (A: 6 мм x 4 мм, B: трубка 19 мм x 16 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT1-R37 (A: 19 мм x 16 мм, B: трубка 25 мм x 22 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT1-R38 (A: 6 мм x 4 мм, B: трубка 25 мм x 22 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 1)
51-TT2-R4 (A: Трубка 19 мм x 16 мм, B: 6 мм x 4 мм, C: 19 мм x 16 мм, тип 2)
61-TT1-R1 (A: 25 мм x 22 мм, B: трубка 19 мм x 16 мм, C: 25 мм x 22 мм, тип 1)
61-TT1-R2 (A: 25 мм x 22 мм, B: трубка 1/2" x 3/8", C: 25 мм x 22 мм, тип 1)
61-TT2-R1 (A: трубка 25 мм x 22 мм, B: 19 мм x 16 мм, C: 25 мм x 22 мм, тип 2)
3A-TT2-R5 (A: трубка 3/8" x 1/4", B: 3/8" x 1/4", C: 1/4" x 5/32", тип 2)
4A-TT1-R1 (A: 1/2" x 3/8", B: трубка 3/8" x 1/4", C: 1/2" x 3/8", тип 1)
4A-TT1-R7 (A: 3/8" x 1/4", B: трубка 3/8" x 1/4", C: 1/2" x 3/8", тип 1)
4A-TT1-R37 (A: 1/2" x 3/8", B: трубка 3/4" x 5/8", C: 1/2" x 3/8", тип 1)
5A-TT1-R1 (A: 3/4" x 5/8", B: трубка 1/2" x 3/8", C: 3/4" x 5/8", тип 1)
5A-TT1-R2 (A: 3/4" x 5/8", B: трубка 3/8" x 1/4", C: 3/4" x 5/8", тип 1)
5A-TT1-R3 (A: 1/4" x 5/32", B: трубка 3/4" x 5/8", C: 3/4" x 5/8", тип 1)
5A-TT1-R5 (A: 1/2" x 3/8", B: трубка 3/4" x 5/8", C: 3/4" x 5/8", тип 1)
5A-TT1-R7 (A: 1/2" x 3/8", B: трубка 1/2" x 3/8", C: 3/4" x 5/8", тип 1)
5A-TT2-R4 (A: трубка 3/4" x 5/8", B: 1/4" x 5/32", C: 3/4" x 5/8", тип 2)
5A-TT2-R40 (A: трубка 1" x 7/8", B: 3/4" x 5/8", C: 3/4" x 5/8", тип 2)
5A-TT3-R5 (A: трубка 3/4" x 5/8", B: 3/4" x 5/8", C: трубка1/2" x 3/8", тип 3)
5A-TT3-R7 (A: трубка 1/2" x 3/8", B: 3/4" x 5/8", C: трубка 1/2" x 3/8", тип 3)
6A-TT1-R1 (A: 1" x 7/8", B: трубка 3/4" x 5/8", C: 1" x 7/8", тип 1)
6A-TT1-R2 (A: 1" x 7/8", B: трубка 1/2" x 3/8", C: 1" x 7/8", тип 1)
6A-TT1-R3 (A: 1" x 7/8", B: трубка 3/8" x 1/4", C: 1" x 7/8", тип 1)
6A-TT2-R1 (A: трубка 3/4" x 5/8", B: 3/4" x 5/8", C: 1" x 7/8", тип 2)
Выберите опцию