Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Ответная часть

Ответная часть
  • Самозапирающиеся соединения, штекер и ответная часть
  • Энергосбережение, снижение затрат
  • Легкое подключение штекера к ответной части (усилие снижено на 22%)
  • Компактность и легкость (уменьшение веса на 14%)
  • Применимы трубки диаметром от Ø 6 до Ø 1/2
  • Резьба: R, Rc, NPT размеры от 1/8 до 1/2
  • Быстроразъемное соединение в стандартном исполнении
  • Запорное кольцо по запросу.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено