Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Осушитель с функцией регулировки температуры- IDH

  • Диапазон настройки температуры: 15 ~ 30 °C
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон давления на выходе: 0.15 ~ 0.85 MPa
  • Точка росы на выходе: 10 °C
  • Номинальная тонкость фильтрации: 0.01 µm.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Комбинация встроенных изделий
Опция