Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Нейлоновая общего назначения, мягкая - TS

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 16 мм
  • Рабочая температура: -40 ~ 100 °C для воздуха и 0 ~ 50 °C для воды
  • Цвета: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

TS-
Типоразмер
Цвет
Длина в рулоне