Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, Общего назначения, С быстроразъемным соединением, С простой ручкой, Наружные поверхности из металла, Угловой тип - ASB

Гарантированная износостойкость

  • Устойчивость к воздействию окружающей среды – Полностью металлический корпус
  • Улучшенный монтаж/демонтаж трубки – Больше пространства под трубкой
  • Повышенная эффективность в роботизированных применениях – Вес меньше на 28% по сравнению с предыдущей серией.

И многое другое

  • Для эксплуатации в условиях воздействия сварочных брызг, пыли, ультрафиолета
  • Присоединительный размер: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм и Ø 5/32" ~ Ø 1/2"
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 14 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

ASB21--
Типоразмер
Тип управления
Тип резьбы
Присоединительный размер
Наружный диаметр трубки
Уплотнение
Опция
Стопорная гайка