Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, Общего назначения, С быстроразъемным соединением, Pегулируемый отверткой, Наружные поверхности из металла, Угловой тип - ASB-D

Длительный ресурс и защита настроек

  • Устойчивость к воздействию окружающей среды - полностью металлический корпус
  • Дополнительная защита - регулировка расхода с помощью плоской отвертки, контргайка иглы дросселя в стандартном исполнении
  • Компактность - высота всего 27.7 мм для самого маленького типоразмера.

И многое другое

  • Для эксплуатации в условиях воздействия сварочных брызг, пыли, ультрафиолета
  • Присоединительный размер: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм, Ø 5/32" ~ Ø 1/2"
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры