Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Химически- и термостойкая трубка из FEP, на катушке из усиленного гофрокартона - TH*-X64

  • Соответствует требованиям FDA
  • Наружный диаметр трубки: Ø 6 мм
  • Длина в рулоне: 250 или 500 м
  • Рабочая температура: -20 ~ 200 °C для воздуха и 0 ~ 100 °C для воды.

Сконфигурируйте продукт

 
Длина в рулоне