Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Нейлоновая общего назначения, мягкая - TS

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 16 мм
  • Рабочая температура: -40 ~ 100 °C для воздуха и 0 ~ 50 °C для воды
  • Цвета: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый.