Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MY3M, Бесштоковый ленточный цилиндр, направляющая скольжения, амортизатор малой нагрузки, узел L

  • Детали могут нагружать непосредственно рабочий стол, благодаря встроенной направляющей скольжения.
  • Улучшена нагрузочная способность по сравнению с MY3A и MY3B
  • Уникальная конструкция поршня с овальным поперечным сечением обеспечивает снижениее высоты и длины. А также универсальный монтаж пневмоподводов, демпфирование и позиционирование.
  • Все это ведет к кардинальной миниатюризации и облегчению.
  • Габаритная длина (Z) снижена до 104 мм (Ø63).
  • Габаритная высота (H) снижена на 28% (Ø63).
  • Масса снижена на 50% (Ø16).>/li>
  • Опционально резьбы присоединительных портов: Rc, G или NPT

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход
  []
Узел регулировки длины хода
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество