Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MXSL, Компактная пневмокаретка, симметричная

  • Пневмокаретка
  • Размеры цилиндров: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (мм)
  • Ход: от 5 мм до 150 мм в зависисмости от размера цилиндра
  • Регулятор хода может использоваться для для управления прямым и обратным ходом
  • Опции: амортизатор, конечный стопор, осевой подвод
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей