Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MXPJ6, Миниатюрная пневмокаретка высокой точности с линейной направляющей

  • Прецизионная пневмокаретка
  • Диаметр поршня: 6 мм
  • Ход: 5 мм и 10 мм
  • С резиновым или металлическим стопором

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 2 из 2 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

MXPJ6-
Диаметр поршня
Ход