Датчик положения
Выберите опцию
Без датчика
M9B--Электронный, Общего применения, 2-проводный, Горизонтальный, 0.5 м
M9BV--Электронный, Общего применения, 2-проводный, Вертикальный, 0.5 м
M9BW--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Горизонтальный
M9BWV--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Вертикальный
M9N--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Горизонтальный, 0.5 м
M9NV--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Вертикальный, 0.5 м
M9NW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9P--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Горизонтальный, 0.5 м
M9PV--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Вертикальный, 0.5 м
M9PW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Вертикальный
A90--геркон, постоянного тока, горизонтально, 0.5 м
A90V--геркон, постоянного тока, переменного тока, вертикально, 0.5 м
A93--геркон, постоянного тока, переменного тока, светодиод, горизонтально, 0.5 м
A93V--Герконовый, Пост и перем. ток, Светодиод, Вертикальный, 0.5 м
A96--Герконовый, Пост. тока, Светодиод, Горизонтальный, 0.5 м
A96V--Герконовый, Пост. тока, Светодиод, Вертикальный, 0.5 м
Выберите опцию
Шнур или разъем с кабелем
Выберите опцию
0.5 м (Нет в случае отсутствия датчика)
L (3 м)
Z (5 м)
SAPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (3 pin)]
SBPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (4 pin)]
SDPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M12 (4 pin)]
MAPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (3 pin)]
MBPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (4 pin)]
MDPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M12 (4 pin)]
LAPC [Длина кабеля 3.0 м, разъем M8 (3 pin)]
LDPC [Длина кабеля 3.0 м, разъем M12 (4 pin)]
Выберите опцию