Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MSZ

MSZ
Производители, которым требуется сортировка деталей и укладка их на разные технологические направления, теперь имеют уникальное экономичное решение благодаря инженерам разработчикам из SMC - мирового лидера промышленной автоматизации, и их трехпозиционному поворотному столу серии MSZЭтот новейший поворотный привод с возможностью регулировки в каждом положении имеет диапазон в 190° не требует каких-либо электромоторов или сложных механизмов для функционирования. Спроектированный первоначально для отбора и укладки деталей вправо или влево, трехпозиционный стол управляется трехлинейным электромагнитным распределителем, что гарантирует простоту установок и эксплуатации. Имеются исполнения двух модельных типов базового и высокой точности для повышенной нагрузки и с сокращенным углом поворота. Серия MSZ имеет четыре типоразмера и диапазон рабочего даления от 0.2 до 1 МПа.При допустимой кинетической энергии 7, 25, 48 и 81 мДж и эффективных вращающих моментах при давлении 0.5 МПа соответственно 1, 2, 3 и 5 Нм нагрузка может быть расположена непосредственно на столе.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено