Производители, которым требуется сортировка деталей и укладка их на разные технологические направления, теперь имеют уникальное экономичное решение благодаря инженерам разработчикам из SMC - мирового лидера промышленной автоматизации, и их трехпозиционному поворотному столу серии MSZЭтот новейший поворотный привод с возможностью регулировки в каждом положении имеет диапазон в 190° не требует каких-либо электромоторов или сложных механизмов для функционирования. Спроектированный первоначально для отбора и укладки деталей вправо или влево, трехпозиционный стол управляется трехлинейным электромагнитным распределителем, что гарантирует простоту установок и эксплуатации. Имеются исполнения двух модельных типов базового и высокой точности для повышенной нагрузки и с сокращенным углом поворота. Серия MSZ имеет четыре типоразмера и диапазон рабочего даления от 0.2 до 1 МПа.При допустимой кинетической энергии 7, 25, 48 и 81 мДж и эффективных вращающих моментах при давлении 0.5 МПа соответственно 1, 2, 3 и 5 Нм нагрузка может быть расположена непосредственно на столе.
Производители, которым требуется сортировка деталей и укладка их на разные технологические направления, теперь имеют уникальное экономичное решение благодаря инженерам разработчикам из SMC - мирового лидера промышленной автоматизации, и их трехпозиционному поворотному столу серии MSZЭтот новейший поворотный привод с возможностью регулировки в каждом положении имеет диапазон в 190° не требует каких-либо электромоторов или сложных механизмов для функционирования. Спроектированный первоначально для отбора и укладки деталей вправо или влево, трехпозиционный стол управляется трехлинейным электромагнитным распределителем, что гарантирует простоту установок и эксплуатации. Имеются исполнения двух модельных типов базового и высокой точности для повышенной нагрузки и с сокращенным углом поворота. Серия MSZ имеет четыре типоразмера и диапазон рабочего даления от 0.2 до 1 МПа.При допустимой кинетической энергии 7, 25, 48 и 81 мДж и эффективных вращающих моментах при давлении 0.5 МПа соответственно 1, 2, 3 и 5 Нм нагрузка может быть расположена непосредственно на столе.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MSZA
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации