Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MQQ, Компактный цилиндр низкого трения с уплотнением "металл по металлу"

  • Цилиндр низкого трения, уплотнение "металл по металлу"
  • Диаметр цилиндров: 10, 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Исполнение с повышенной устойчивостью к боковой нагрузке
  • Ресурс 10 000 км для 100 млн циклов

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

MQQTB16-10D
Тип
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
 
Опция корпуса

Тип
T (Стандартный)
Монтаж
B [Сквозное отверстие Резьбовые крепежные отверстия с обеих сторон Общий (Стандартный)]
Диаметр поршня
16 мм
Присоединительная резьба
Метрич. резьба ø10 ~ ø20, RC ø25 ~ ø40
Ход
10
Опция корпуса
Стандартный (Наконечник штока с внутр. резьбой)
Вес
0.166 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version