Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, Энергосберегающий тип, Мощный тип, с водяным охлаждением 400 V - HRSH

  • Мощность охлаждения: 11.5 ~ 24 кВт
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 35 °C
  • Тройной инвертор
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Резьба
регулируемой колесной опорой
горловиной залива жидкости
Подключение деионизированной воды
Высоконапорный насос