Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MK2T, Поворотный зажимной цилиндр с двойной направляющей

  • Поворотный зажимной цилиндр высокой мощности
  • Размеры цилиндров: 20 мм - 63 мм
  • Монтаж: через отверстия, в головной части фланец
  • Исполнения с длиной хода: 10 мм, 20 мм, 50 мм
  • Возможность установки датчиков положения