Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MK, Поворотный зажимной цилиндр, стандартный

  • Поворотный захват, стандартный
  • Размеры цилиндров: 12 мм-63 мм
  • Исполнения с тремя типами монтажа
  • Исполнения с ходом: 10 мм, 20 мм, 50 мм
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
Поворот
Опция
Датчик положения
Количество