Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, с угловым раскрытием, миниатюрный - MHCM2-7S

  • Максимальный удерживающий момент 0.017 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия от 20° до -7°
  • Одностороннего действия
  • повторяемость: ±0.02 mm
  • Максимальная рабочая частота: 180 c.p.m.