Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр с направляющими – MGPK

Экономия пространства и жесткость

  • Улучшение показателей машинного цикла – увеличение скорости перемещения нагрузок благодаря поглощению энергии удара в конце хода
  • Оптимизируйте пространство - компактная и легкая конструкция
  • Высокая производительность и жесткость - допуск на проворот ±0.03°
  • Многообразие исполнений и способов монтажа - различные варианты расположения портов, выбор монтажных опций.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Ход до 200 мм
  • Присоединение сверху или сбоку
  • Варианты монтажа: на боковой стороне, на торцевой стороне, с помощью Т-образных канавок
  • Материал пластины на выбор: углеродистая сталь или алюминий
  • Датчики положения можно установить на 2-х поверхностях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Материал пластины
Тип направляющей
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
Расположение подводящего порта
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество датчиков положения