Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр с направляющими – MGPK

Экономия пространства и жесткость

  • Улучшение показателей машинного цикла – увеличение скорости перемещения нагрузок благодаря поглощению энергии удара в конце хода
  • Оптимизируйте пространство - компактная и легкая конструкция
  • Высокая производительность и жесткость - допуск на проворот ±0.03°
  • Многообразие исполнений и способов монтажа - различные варианты расположения портов, выбор монтажных опций.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Ход до 200 мм
  • Присоединение сверху или сбоку
  • Варианты монтажа: на боковой стороне, на торцевой стороне, с помощью Т-образных канавок
  • Материал пластины на выбор: углеродистая сталь или алюминий
  • Датчики положения можно установить на 2-х поверхностях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры