Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LVM10/100, 2/2 и 3/2 клапан с прямым электромагнитным управлением для химически активных сред

  • Условный проход LVM10: 1.4 мм
  • Условный проход LVM11/13: 1.5 мм
  • Исполнение с энергосберегающей схемой
  • 2-линейный Н.З. или Н.О. типа; 3-линейный универсального типа
  • Самостоятельный монтаж или монтаж на плите.
  • Материал диафрагмы: EPDM, FKM или Kalrez®.
  • Материал частей, контактирующих с рабочей средой (корпус, плита): PEEK или PFA