Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LVC200-S, 3-линейный пневмоуправляемый клапан для химически активных сред, тип с интегрированными фитингами

  • Проходное отверстие: ø4
  • Пропускная способность: 0.3 Cv
  • Рабочее давление: от 0 до 0.5 МПа
  • Температура жидкости: от 0 до 100° C
  • Окружающая температура: от 0 до 60° C
  • Нар. диам. трубки: метрические (мм) – 3, 4, 6;
    дюймовые – 1/8", 3/16", 1/4"

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 1 из 1 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

LVC200-S
Применимая трубка