Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LVC200-S, 3-линейный пневмоуправляемый клапан для химически активных сред, тип с интегрированными фитингами

  • Проходное отверстие: ø4
  • Пропускная способность: 0.3 Cv
  • Рабочее давление: от 0 до 0.5 МПа
  • Температура жидкости: от 0 до 100° C
  • Окружающая температура: от 0 до 60° C
  • Нар. диам. трубки: метрические (мм) – 3, 4, 6;
    дюймовые – 1/8", 3/16", 1/4"