Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LVC, Пневмоуправляемый клапан для химически активных и особо чистых сред, интегрированные фитинги, индивидуального монтажа

  • Диаметр отверстия: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Расходные характеристики: Cv от 0.35 до 8
  • Рабочее давление: от 0.3 до 0.5 МПа
  • Температура рабочей среды: от 0 до 100° C
  • Окружающая температура: от 0 до 60° C
  • Нар. диам. трубок.: метрические размеры – 6, 10, 12, 19, 25;
     дюймовые размеры – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Сконфигурируйте продукт

 
Класс корпуса
Тип клапана
Наружный диаметр трубки
Порт выхода B
Пилотный порт
Материал
Опция
Характеристика
Z