Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пережимной клапан - LPV

Простое пережатие

  • Превосходная устойчивость к загрязнениям - нулевой мертвый объем
  • Минимизация перепада давления - отсутствие сужения проточной части
  • Трубка меньше повреждается - зажим округлой формы
  • Экономия энергии - потребляемая мощность всего 2 Вт.

И многое другое

  • Рабочая среда: газ или жидкость, совместимые с материалом трубки
  • Диаметр трубки: ø 3 ~ ø 6 мм
  • Диапазон рабочих давлений: 0 ~ 0.2 МПа
  • Потребляемая мощность: 2 Вт (2-линейный), 2.9 Вт (3-линейный)
  • 2 способа монтажа: панельный или прямой
  • Тип клапана: 2-линейный (Н.З., Н.О.) или 3-линейный (Н.З. с одной стороны, Н.О. с одной стороны

Сконфигурируйте продукт

 
Тип клапана
Напряжение
Электрический ввод
Индикатор
Размер трубки
Длина кабеля