Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LFE

LFE
Компактный и легкий электромагнитный датчик расхода SMC серии LFE. Так как в канале измерительной секции нет подвижных частей или препятствий, то LFE не подпирает течение. Не требует обслуживания, продолжительный срок службы. Подходит для любых проводящих сред с проводимостью минимум 5 мкСм/см, например, для воды и водных растворов хладагентов, совместимых с контактирующими материалами (PPS, FKM, латунь). Хорошая дальность действия 40:1, расход до 200 л/мин, температура до 85°C. Направление потока можно изменить после установки датчика без его демонтажа. Конструкция обеспечивает низкую потерю давления не увеличивая нагрузку на компрессор, что позволяет экономить энергию. Используется 3-цветный индикатор с двойным экраном для улучшения визуализации. Значение мгновенного расхода отображается на верхнем экране, а накопленный расход, пиковое/нижнее значение и наименование линии или другие параметры можно настроить на нижнем экране. Датчик идеален для применений, где требуется управление расходом охлаждающей жидкости.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено